产品详情
带导杆型
控制器内置型电动执行器 带导杆型
- 型号
- LRXG-STG
NEW
内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用途时,重量搬送最大可达430㎏。
- 行业
- 搬运
- 检查
- 组装

【实现控制柜的小型化】
执行器与控制器一体化,无需在控制柜内安装控制器。
节省了控制柜空间。

【最多实现4点定位】
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
4点模式时,通过点位编号选择位设置点位编号后,点位移动指令信号为ON时,则开始移动。
如果移动过程中将其设为OFF,则进行减速停止。

【承袭了气动元件的高刚性】
使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所没有的高刚性。
使用挡块用途时,重量搬送最大可达430㎏。

【运行状态用LED显示】
通过LED的亮灯状态,可从外部确认运行状态。

| 型号 | 名称 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 最大冲击负荷(搬送物重量) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRXG-STG-20 | 控制器内置型电动执行器 带导杆型 | 4.4㎏ | 6.4㎏ | 50㎏ | |
| LRXG-STG-32 | 控制器内置型电动执行器 带导杆型 | 9.0㎏ | 11.6㎏ | 160㎏ | |
| LRXG-STG-50 | 控制器内置型电动执行器 带导杆型 | 14.8㎏ | 19.6㎏ | 430㎏ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品