产品详情
滑块・活塞杆型
控制器内置型电动执行器 滑块型
- 型号
- LRXE-BS
NEW
内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于缩短定位时间。执行器部位是采用外导轨方式,实现了高刚性与省空间兼具的机型。
通过减少执行器尺寸,有助于节省装置空间。
- 行业
- 组装
- 检查
- 搬运

【实现控制柜的小型化】
执行器与控制器一体化,无需在控制柜内安装控制器。
节省了控制柜空间。

【最多实现4点定位】
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
4点模式时,通过点位编号选择位设置点位编号后,点位移动指令信号为ON时,则开始移动。
如果移动过程中将其设为OFF,则进行减速停止。

【有助于缩短循环时间】
内置高输出控制器。
可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于缩短定位时间。
大幅提升执行器基本性能。

【紧凑高刚性本体】
支撑负荷的导轨采用外导轨方式。
实现了高刚性与省空间兼具。

【可从上下面进行安装】
无需拆解产品,可从上下面直接安装的结构。
尤其是从上面安装时,可大幅缩短作业时间。

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRXE-BS-04 | 控制器内置型电动执行器 滑块型 | 44㎜ | 20㎏ | 9.2㎏ | |
| LRXE-BS-05 | 控制器内置型电动执行器 滑块型 | 54㎜ | 40㎏ | 14.2㎏ | |
| LRXE-BS-08 | 控制器内置型电动执行器 滑块型 | 82㎜ | 80㎏ | 43.3㎏ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品