产品详情
孵化产品
带速度控制阀方向控制阀【特殊规格产品】
- 型号
- MN3/4E0・MN3/4E00
NEW
将速度控制阀一体化在电磁阀侧的集成电磁阀。
气缸等执行器无安装空间时,电磁阀侧可进行速度控制。
- 行业

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【速度控制阀规格】
有效截面积[自由流向]:1.0mm2
有效截面积[控制流向]:0.3mm2
流量调节范围:0.8~7.0L/min(0.35MPa)

型号 | 名称 | 阀间距 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
MN3E0 | 3通阀【特殊规格产品】 | 10mm | 快插接头Φ1.8~6, M5 | |
MN4E0 | 4通阀【特殊规格产品】 | 10mm | 快插接头Φ1.8~6, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品