产品详情
工艺气体用减压阀
工艺气体用减压阀
- 型号
- PGM
【高密封性】
有助于工艺稳定化
● 阀座部的优化设计和超精密加工
● 最大限度抑制阀闭动作时的2次侧泄漏(流出)

【高微小流量控制性】
实现稳定且平稳的动作
● 阀座部形状的优化设计
● 微小流量下也可稳定控制

【减少迟滞】
安全满足目标压力
● 采用高品质材料
● 超精密加工

| 型号 | 名称 | 流量 | 2次侧设定压力 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PGM-30V | 工艺气体用减压阀 | 20ℓ/min | -0.07~0.21Mpa | |
| PGM-30 | 工艺气体用减压阀 | 20ℓ/min | 0~0.21Mpa | |
| PGM-50 | 工艺气体用减压阀 | 20ℓ/min | 0~0.35Mpa | |
| PGM-100 | 工艺气体用减压阀 | 20ℓ/min | 0~0.7Mpa | |
| PGM-H-60 | 工艺气体用减压阀 | 50ℓ/min | 0~0.42Mpa | |
| PGM-H-100 | 工艺气体用减压阀 | 50ℓ/min | 0~0.7Mpa | |
| PGM-2H-30V | 工艺气体用减压阀 | 200L/min | -0.07~0.21Mpa | |
| PGM-2H-30 | 工艺气体用减压阀 | 200L/min | 0~0.21Mpa | |
| PGM-2H-60 | 工艺气体用减压阀 | 200L/min | 0~0.42Mpa | |
| PGM-2H-100 | 工艺气体用减压阀 | 200L/min | 0~0.7Mpa |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 化学液体供给设备用元件
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品