产品详情
压缩空气
便携式气源供应单元【限定日本销售】
- 型号
- ASU
在没有气源的地方,只需AC100V的电源就可以轻松供给洁净空气的小型压缩机。行李箱内装有所有必要的部件,所以简单携带。设计性出色,可以使用在办公室,实验室,展示会等各种活动场所。
- 行业

【携带方便】
采用行李箱形状,任何人均可轻松携带。
另外,因为只需连接AC100V电源就可以使用,所以从办公室到活动会场,任何地方都非常适合使用。

【300W型】
便携式供气单元为90W型。需要更大流量时,300W型也可对应。(订单产品)

【荣获“超”物品制作零件大奖奖励奖】
荣获日本制造业会议和日刊工业新闻社主办的“超”物品制作零件大奖”的“奖励奖”。

| 型号 | 名称 | 空气排出量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ASU-S-C6-1 | 便携式气源供应单元【限定日本销售】 | 19/25ℓ/min(ANR) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品