产品详情

新叶产品

电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】

型号
EFS

NEW

薄型、轻量化电动执行器。
有助于促进装置的小型化、轻量化。
本体颜色为黑色,减少图像检查时的光反射。

行业
  • 检查
  • 移载
  • 安装
  • 搬运
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【适用于图像检查工序】
本体采用黑色为标准。通过抑制光的反射,提高图像检查时的稳定性。
提供黑色钢制传送带的选项。

【适用于直交轴的Z轴】
与以往产品相比,实现了薄型及轻量化。本体高度最多降低33%,本体重量最多降低30%。
可对搬送轴进行组合优化。

【对应长行程】
相对于以往产品,在保持薄型本体的同时,扩大了对应行程。

型号 名称 最大可搬送重量最大行程重复精度 备注
EFS-05滑块型【特殊规格产品】30㎏(水平)10㎏(垂直)1,000㎜±0.01㎜
EFS-08滑块型【特殊规格产品】30㎏(水平)10㎏(垂直)1,250㎜±0.01㎜

回到产品一览