产品详情
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】
- 型号
- EFS
NEW
薄型、轻量化电动执行器。
有助于促进装置的小型化、轻量化。
本体颜色为黑色,减少图像检查时的光反射。
- 行业
- 检查
- 移载
- 安装
- 搬运
- 半导体制造工序(后工序)

【适用于图像检查工序】
本体采用黑色为标准。通过抑制光的反射,提高图像检查时的稳定性。
提供黑色钢制传送带的选项。

【适用于直交轴的Z轴】
与以往产品相比,实现了薄型及轻量化。本体高度最多降低33%,本体重量最多降低30%。
可对搬送轴进行组合优化。

【对应长行程】
相对于以往产品,在保持薄型本体的同时,扩大了对应行程。

| 型号 | 名称 | 最大可搬送重量 | 最大行程 | 重复精度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| EFS-05 | 电动执行器 滑块型【特殊规格产品】 | 30㎏(水平)10㎏(垂直) | 1,000㎜ | ±0.01㎜ | |
| EFS-08 | 电动执行器 滑块型【特殊规格产品】 | 30㎏(水平)10㎏(垂直) | 1,250㎜ | ±0.01㎜ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 搬运
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品