产品详情
孵化产品【特殊规格产品】
ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】
- 型号
- AX8R
最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。
- 行业
- 组装
- 检查
- 安装
- 牙科医疗设备
- 半导体制造工序(后工序)

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【相当于IP65】
提高防水、防尘性的耐环境产品。
还可用于各种加工机等的分度用途。

【缩短调整时间】
通过对应新型控制器“AXD系列”,与以往产品相比,启动调整时间减少了60%。
也可对应以往无法使用的自整定。
【内置空压制动器】
标准内置空压制动。在加工机等施加外力的用途中,可通过空压制动器进行保持来使用。
【小型化新型驱动器】
与以往产品相比,驱动器体积最多降低50%,有助于控制面板的省空间。
与设定用电脑的连接采用USB mini-B。
网络运行模式可对应CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP。

| 型号 | 名称 | 重复精度 | 允许负荷惯性力矩 | 重复精度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX8R-045 | ABSODEX 防水・防尘型【特殊规格产品】 | 45N・m | 0.9kg・㎡ | ±5s | |
| AX8R-070 | ABSODEX 防水・防尘型【特殊规格产品】 | 70N・m | 4kg・㎡ | ±5s |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品