产品详情
工具快换装置
自动工具快换装置
- 型号
- KHBC
NEW
可自行更换机器人前端工具。最小可搬送1kg~最大可搬送300kg,备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。
【备有11种尺寸】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

【机器人自身可进行前端工具的更换】
・大幅缩短调整工时。
・提高机器人的多功能化及生产效率。

【尺寸种类丰富】
备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。

【高精度】
采用弹簧张力式定位销,可实现高精度的连接。

【高刚性】
由于锥形凸轮的楔子效应,可对钢珠产生强大的推力并将其进行连接。

【设计自由度高】
・12种丰富的模块选择项!
・除了标准的空气配管外,还可对应电气及空压的连接。

| 型号 | 名称 | 可搬送重量(kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| KHBC | 自动工具更换器 | 1, 3, 7, 12, 25, 45, 60, 120, 180, 230, 300 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 搬运
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品