产品详情
真空关联元件
环形吹气式真空发生器
- 型号
- VSRL
NEW
【搬送不规则形状的工件】
由吸气孔吸附工件然后再穿过真空发生器内部,通过排气孔排出。这样,通过软管也可进行工件搬送。

【可根据工件尺寸及重量进行选型】
最小尺寸Φ2.8~Φ7.5,可对应吸入流量50~300L/min(ANR)。 
| 型号 | 名称 | 吸入流量 | 吸入孔尺寸 | 排气孔尺寸 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| VSRL-50 | 环形吹气式真空发生器 | 50L/min(ANR) | Φ6、Φ8、R1/4 | Φ8、R1/8 | |
| VSRL-100 | 环形吹气式真空发生器 | 100L/min(ANR) | Φ10、Φ12、R1/4 | Φ12、R1/4 | |
| VSRL-200 | 环形吹气式真空发生器 | 200L/min(ANR) | Φ12、R3/8、R1/2 | R1/2 | |
| VSRL-300 | 环形吹气式真空发生器 | 300L/min(ANR) | Φ12、R3/8、R1/2 | R1/2 | 
- 搜索条件
- 型号
 - 商品类别
- 所有
 
 - 特定用途
- 所有
 - 行业
- 所有
 
 - 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品