产品详情
省空间型气缸
小型紧凑型气缸
- 型号
- MSD
【轴向省空间】
缩短了轴向的长度,减小了安装空间。
【长寿命设计、为原来的4倍】
活塞杆轴承部采用含油铜类轴承。

【配管方向选择】
可从缸体上面、缸体底面2个方向选择配管

【Φ6, Φ8尺寸也可带开关】
配备超小型开关F型。
【可直接从三面安装】
采用方形本体,可从底面及侧面进行安装。

| 型号 | 名称 | 缸径 | 标准行程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MSD | 双作用·单活塞杆型 | Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSD-X | 单作用・加压伸出型 | Φ6, Φ8 | 5, 10, | |
| MSD-Y | 单作用·加压缩回型 | Φ6, Φ8 | 5, 10, | |
| MSD-K | 双作用・高负荷型 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSD-F | 双作用・单活塞杆・微速型 | Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSD-KF | 双作用・高负荷・微速型 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品