产品详情
F.R.L组合
FRL组合单元 室外系列
- 型号
- CW※
NEW
【NEW】在室外也可放心使用的WP系列现已推出模块组合机型。
对过滤器、减压阀、油雾器等元件的尺寸,进行了模块化的统一设计。有助于减少订购、组装的工时。
- 行业

【确保在室外使用的耐久性】
产品耐久性已经通过了复合循环试验、 耐气候试验、臭氧暴露试验。
另外,还备有对应最低环境温度-20°C 的产品。

【通过模块化设计大幅减少工时】
通过模块单元的订购,可减少组装及泄漏检查的工时。

【外罩、压力表插块全部采用金属材质】
将树脂部件全部换为金属材质,提高了耐气候性。镜片也升级为强化玻璃规格。

【最长3年的保修期】(选择项※)
为应对工厂、海外国家的需求,保修期为交货后最多2年,开始使用后1年,最长为3年的保修。(带检查成绩书、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)

【可减少安装位置的泄漏检查次数】
只需对单元两端进行泄漏检查。
在严酷的室外现场可大幅缩短检查时间。
| 型号 | 名称 | 最大流量L/min | 配管口径(Rc,NPT,G) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CW※000 | FRL组合室外系列 | 1200~7500 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | 过滤减压阀·油雾器一体化的省空间型。 |
| CW※010 | W.L组合室外系列 | 1200~7500 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | 过滤减压阀、油雾器一体化 |
| CW※020 | F.R组合室外系列 | 1200~7500 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | 过滤减压阀一体化 |
| CW※040 | W.M组合室外系列 | 360~2600 | 1/4,3/8,1/2,3/4 1 | 过滤器减压阀与雾分离器一体化 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品