产品详情

F.R.L组合

FRL组合单元 室外系列

型号
CW※

NEW

【NEW】在室外也可放心使用的WP系列现已推出模块组合机型。
对过滤器、减压阀、油雾器等元件的尺寸,进行了模块化的统一设计。有助于减少订购、组装的工时。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【确保在室外使用的耐久性】
产品耐久性已经通过了复合循环试验、 耐气候试验、臭氧暴露试验。
另外,还备有对应最低环境温度-20°C 的产品。

【通过模块化设计大幅减少工时】
通过模块单元的订购,可减少组装及泄漏检查的工时。

【外罩、压力表插块全部采用金属材质】
将树脂部件全部换为金属材质,提高了耐气候性。镜片也升级为强化玻璃规格。

【最长3年的保修期】(选择项※)
为应对工厂、海外国家的需求,保修期为交货后最多2年,开始使用后1年,最长为3年的保修。(带检查成绩书、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)

【可减少安装位置的泄漏检查次数】
只需对单元两端进行泄漏检查。                  
在严酷的室外现场可大幅缩短检查时间。

型号 名称 最大流量L/min配管口径(Rc,NPT,G) 备注
CW※000FRL组合室外系列1200~75001/4,3/8,1/2,3/4 1过滤减压阀·油雾器一体化的省空间型。
CW※010W.L组合室外系列1200~75001/4,3/8,1/2,3/4 1过滤减压阀、油雾器一体化
CW※020F.R组合室外系列1200~75001/4,3/8,1/2,3/4 1过滤减压阀一体化
CW※040W.M组合室外系列360~26001/4,3/8,1/2,3/4 1过滤器减压阀与雾分离器一体化

回到产品一览