产品详情
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR
【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。

【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GA※R | 3通单体阀 | 直接配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
3GB※R | 3通单体阀 | 底板配管 | Rc1/8, 1/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 4GB
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品