产品详情

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 产品特点
  • 衍生系列

【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。

【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

型号 名称 配管口位置 配管口径 备注
3GA※R 3通单体阀 直接配管Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
3GB※R 3通单体阀 底板配管Rc1/8, 1/4

回到产品一览