产品详情
先导式3通阀
先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP※R・NAP・NVP※R
NEW
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP※R系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NP、NVP系列。按用途分为2种。
与传统型号(NAP和NVP※R系列)相比,功耗降低高达78%,有助于节能。 欧洲标准(CE)现在是标准配置,简化了型号选择。
【适用缸径:Φ6~Φ400】
- 行业

【功耗】
与以往产品相比,最大可降低约78%
【符合全球标准】
符合各种国际标准。
【内部先导方式】(NP系列)
备有NC(通电时开)型和NO(通电时闭)型。
【外部先导方式】(NAP・NVP系列)
通用型。
可正负压通用。
【紧凑型轻量设计、大流量】
有效截面积:MAX630㎟。
截止阀结构。
型号 | 名称 | 动作方式 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
NP13R | 内部先导式电磁阀搭载型 | NC(通电时开)型 | Rc3/8~2 | |
NP14R | 内部先导式电磁阀搭载型 | NO(通电时闭)型 | Rc3/8~2 | |
NVP11R | 气控型电磁阀搭载型 | 通用型 | Rc3/8~2 | |
NAP11 | 气控型 | 通用型 | Rc3/8~2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品