产品详情

先导式3通阀

先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀

型号
NP※R・NAP・NVP※R

NEW

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP※R系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NP、NVP系列。按用途分为2种。
与传统型号(NAP和NVP※R系列)相比,功耗降低高达78%,有助于节能。 欧洲标准(CE)现在是标准配置,简化了型号选择。
线圈选择项中追加了T形端子箱型。
【适用缸径:Φ6~Φ400】

行业
  • 产品特点
  • 衍生系列

【功耗】
与以往产品相比,最大可降低约78%

【符合全球标准】
符合各种国际标准。

【线圈选择项 T形端子箱】
备有3T・3R型。

【内部先导方式】(NP系列)
备有NC(通电时开)型和NO(通电时闭)型。

【外部先导方式】(NAP・NVP系列)
通用型。
可正负压通用。

【紧凑型轻量设计、大流量】
有效截面积:MAX630㎟。
截止阀结构。

型号 名称 动作方式配管口径 备注
NP13R内部先导式电磁阀搭载型NC(通电时开)型Rc3/8~2
NP14R内部先导式电磁阀搭载型NO(通电时闭)型Rc3/8~2
NVP11R气控型电磁阀搭载型通用型Rc3/8~2
NAP11气控型通用型Rc3/8~2

回到产品一览