产品详情
手动式2・3・4通阀
手动切换阀
- 型号
- HMVE・HSVE
NEW
【轻量化】
采用铝阀体,大幅轻量化.减少部件数量,减少废弃物

【大流量】
最大流量特性14.2dm3/(s·bar)的大流量(以往的1.4倍)
型号 | 名称 | 切换位置分类 | 备注 |
---|---|---|---|
HMVEC | 微型 | 3位中封 | |
HMVEO | 微型 | 3位ABR连接 | |
HSVEC | 标准型 | 3位中封 | |
HSVEO | 标准型 | 3位ABR连接 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品
Japan
产品详情
手动式2・3・4通阀
NEW
【轻量化】
采用铝阀体,大幅轻量化.减少部件数量,减少废弃物
【大流量】
最大流量特性14.2dm3/(s·bar)的大流量(以往的1.4倍)
型号 | 名称 | 切换位置分类 | 备注 |
---|---|---|---|
HMVEC | 微型 | 3位中封 | |
HMVEO | 微型 | 3位ABR连接 | |
HSVEC | 标准型 | 3位中封 | |
HSVEO | 标准型 | 3位ABR连接 |