产品详情

手动式2・3・4通阀

手动切换阀

型号
HMVE・HSVE

采用铝阀体,大幅轻量化.是主阀采用滑动阀方式的4通阀。适用于简单动作的气缸驱动。
【适用缸径:Φ20〜Φ160】

行业
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【轻量化】
采用铝阀体,大幅轻量化.减少部件数量,减少废弃物

【大流量】
最大流量特性14.2dm3/(s·bar)的大流量(以往的1.4倍)

型号 名称 切换位置分类 备注
HMVEC微型3位中封
HMVEO微型3位ABR连接
HSVEC标准型3位中封
HSVEO标准型3位ABR连接

回到产品一览