产品详情

高精度型

控制器

型号
VPH

最大限度发挥电机性能的高性能伺服驱动器。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

软件

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【优异的速度稳定性】
通过抑制转矩脉冲波动,进一步提高速度稳定性能。(相比以前机型抑制20%)

【提高停止时的稳定性】
在大惯性负载时,抑制停止时的振动。
作为通常速度-低速增益切换条件,不仅可设定速度,还可设定偏差、有无指令等。

【即使是大惯量负载,也可简单整定】
在自动整定时,通过自动设定对应负载的反馈滤波器来抑制速度分辨率波动,大惯量负载时也轻易地进行整定。
轻易地实现平顺的动作。

【以平顺的动作来缩短定位时间】
把转矩波形变为二次曲线,大幅度缓和了在加减速时的冲击,
即使缩短加减速时间也不会振动,实现定位时间的缩短。

【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。

型号 名称 接口输出容量 备注
NCR-HA伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)I/O100W~15kW
NCR-HB伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)SSCNETⅢ/H100W~15kW
NCR-HC伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)CC-Link100W~15kW
NCR-HD伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)EtherCAT100W~15kW
NCR-HE伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)MECHATROLINK-Ⅲ100W~15kW

回到产品一览