产品详情
软件
图像处理AI工具【限定日本销售】
- 型号
- Facilea AI(AES)
NEW
无代码带来了AI(学习功能)。任何人都可以使用AI如此简单。
学习功能包括分类和分类,这意味着完成学习后,只需一个模块即可与Facilea协作。
- 行业
- 压入・冲压
- 检查
- 半自动设备
- 组装
- 定位
![](../../src/product_img/product_img_20561_ZEXz_large.jpg)
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【任何人都能轻松】
可进行无代码的图像学习。
![](../../src/features_img/features_img_20562_aTCc_fg.jpg)
【分类/分类】
分类…可对图像进行标记。
分类…可以对图像中包含的物体进行标记。
【简单功能】
通过鼠标轻松处理标记分段所需的色彩填充任务。通过分类/分段,具备水量增加功能。
![](../../src/features_img/features_img_20563_5vFe_fg.jpg)
【Facilea协作】
利用Facilea AI完成学习后,只需一个模块即可与Facilea协作。
![](../../src/features_img/features_img_20560_eCE9_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品