产品详情
流量传感器・控制器
小型流量控制器 RAPIFLOW (R)
- 型号
- FCM
NEW
是将流量传感器功能、比例控制功能、阀功能单元化,进行必要流量控制的设备。
- 行业
- 保护气体
- 氮气清洗关联元件
- 理化分析设备

【追加RS-485通信】
支持作为工业用网络通信的高可靠性RS-485。
【IO-Link对应】
通过IO-Link通信可进行数据收集并且可进行从上一级的远程操作。

【检测系统异常(预防维护)】
除检测传感器、电磁比例阀老化的自我检测外,还检测包括周边系统在内的异常。
通过IO-Link输出警告。

【适用流体、流量范围】
空气、氮气:0.015~50ℓ/min
氩气:0.015~50ℓ/min
氧气、管道燃气、甲烷、丙烷:0.015~10ℓ/min
氢气、氦气:0.06~20ℓ/min
【搭载控制状态一目了然的数字显示器】
对流量值进行3位数字显示。
除了错误显示之外,还显示输出状态(开关输出ON-OFF)。

【0.5秒的高速控制】
采用经过硅微加工的白金传感器芯片,实现0.5sec的高速控制。

【高度可靠的流量控制】
再现性:±1%F.S.
精度:±3%F.S.
型号 | 名称 | 配管口径(Φ、Rc、UNF) | 备注 |
---|---|---|---|
FCM | 标准型 | 6, 8 | |
FCM-L | 低差压型 | 1/4, 9/16-18 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品