产品详情
远程I/O
IO-Link Wireless 输入单元【限定日本、欧盟、美国销售】
- 型号
- WD
NEW
实现无间断控制且支持无线及IO-Link Wireless的输入单元。
安装简捷的同时,更注重轻量及小型化。帮助气缸开关及光电开关完成无线化。 与以往产品相比,可实现控制元件的无线化。 【数字16点输入】
- 行业

【将机器人前端的开关实现无线化】
实现让多件抓取机器人的前端卡爪开关无线化。
可由机器人内部配线变为电源配线,所以可降低开关配线的断线风险。

【IO-Link Wireless 】
有线配线的错误率较高,适用于控制元件的无线化。
IO-Link Wireless获得国际标准规格(IEC61139-2:2023)

【黑名单功能】
可与其他无线元件共存。

【频率跳转】
每个循环会进行3次通讯检测。均以不同频率运行,实现持续的低延迟。

【IO-Link Wireless系统构成示例】
可通过IO-Link Wireless主站连接EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT。除获得电波法认证地区(日本、欧盟、美国)以外,不得使用。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| WD | 数字输入 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品