产品详情
固定式
紧凑型机械臂
- 型号
- CAW
NEW
辅助把持或者操作工具用紧凑型气压平衡吊。
通过低阻力气缸和高刚性导轨结构来减轻操作者的负担,使用更方便,工作更轻松!
- 行业
- 组装
- 安装
![](../../src/product_img/product_img_20400_WKqC_large.jpg)
【收纳紧凑】
既有很大的活动范围,又能紧凑地收纳。
![](../../src/features_img/features_img_20401_9IHl_fg.jpg)
【适用工件多样性】
根据工具的重量负载,有两种类型可供选择。
![](../../src/features_img/features_img_20402_kax1_fg.jpg)
【减轻腰部,背部,肩部负担】
减少由于姿势不当而对工人的腰部,后背,肩膀等部位造成的负担。
![](../../src/features_img/features_img_20403_d5L9_fg.jpg)
【减轻手臂和手腕的负担】
减轻工人手臂和手腕的负担。
![](../../src/features_img/features_img_20404_ojpF_fg.jpg)
【辅助把持或者操作工具用紧凑型气压平衡吊】
通过低阻力气缸和高刚性导轨结构来减轻操作者的负担,使用更方便,工作更轻松!
![](../../src/features_img/features_img_20405_vE8V_fg.jpg)
型号 | 名称 | 可搬送重量 | 上下行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CAW-L | 低负载型 | 5㎏ | 300㎜ | |
CAW-H | 高负载型 | 15㎏ | 450㎜ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品