产品详情

通用型

直驱马达(ABSODEX)驱动器

型号
AXD

【设置工具】设置工具“AX-Tools”可从AXD产品页面内的相关网页下载。

AXD系列是适用于AC型ABSODEX的驱动器,兼容AX1R、AX2R、AX4R和AX8R。与以往产品相比,操作性得到提升,并实现了小型化。支持并行I/O、CC-Link、EtherNet/IP和EtherCAT。
ABSODEX是一款旋转执行器,无需另行安装轴承、支架等部件,只需直接安装负载,即可实现高精度定位。
可减少设计和组装工时,有助于简化生产设备并提高生产效率。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半自动设备
  • 产品特点
  • 衍生系列

【小型化新型驱动器】
与以往产品相比,驱动器体积最多降低50%,有助于控制面板的省空间。
与设定用电脑的连接采用USB mini-B。
网络运行模式可对应CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP。

【谁都可使用,可立即使用】
新增了通过鼠标操作即可轻松创建程序的功能。
谁都可以通过电脑设定软件,轻松进行启动。

【减少调试工时】
通过全新的自动调谐功能,可根据所搭载的负荷惯量进行增益调整。能够大幅缩短增益调整时间。

型号 名称 驱动器尺寸(额定输出) 备注
AXD-SA直驱马达(ABSODEX)驱动器小型(400W)【接口规格】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP
AXD-HA直驱马达(ABSODEX)驱动器大型(800W)【接口规格】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP

回到产品一览