产品详情
通用型
直驱马达(ABSODEX)
- 型号
- AX1R・AX2R・AX4R・AXD
无需另行设置轴承和支撑件等,只需直接承载负荷,即可精度地进行定位的旋转执行器。
因为可轻松制作分度单元的装置,所以减少了设计工时和组装工时,使得生产设备更加简洁化、效率化。
高精度型:AX1R系列
高速旋转型:AX2R系列
标准型:AX4R系列
驱动器:AXD系列
- 行业
- 组装
- 检查
- 半导体制造工序(后工序)

【生产设备的简化】
可使用1个直驱马达替换由多个部件构成的分度台机构。
有助于减少部件数量及设计工时,并且对省空间、无传感器、免维护等方面也有帮助。

【对应各种用途】
根据用途的不同备有3种执行器可供选择。
小型部件组装、检查用途:AX1R系列(高精度型)
拾放、组装用途:AX2R系列(高速旋转型)
组装、搬送用途:AX4R系列(标准型)

【柔性动作】
通过丰富的程序编写功能,可实现符合预期的动作。
动作变更简单,可灵活应对设备及生产线的规格变更。
可再次使用。

【小型化新型驱动器】
与以往产品相比,驱动器体积最多降低50%,有助于控制面板的省空间。
与设定用电脑的连接采用USB mini-B。
网络运行模式可对应CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP。

【谁都可使用,可立即使用】
新增了通过鼠标操作即可轻松创建程序的功能。
谁都可以通过电脑设定软件,轻松进行启动。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| AX4R | 执行器(标准型) | |
| AX1R | 执行器(高精度型) | |
| AX2R | 执行器(高速旋转型) | |
| AXD | 驱动器 | 接口规格:PIO、CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品