产品详情
控制器
控制器
- 型号
- KCA
部分衍生系列销售中止
【可连接多轴】
只需将单轴控制器用转换线连接到KCA,即可转变为多轴控制器。
对应的执行器备有滑块型(滚珠丝杆/皮带)和活塞杆型。

【高性能】
可对应高节奏运行。
通过程序运行可进行轴向的插补动作,因此可同时控制最多4轴,
还可对应复杂的密封作业。

型号 | 名称 | 接口规格 | 备注 |
---|---|---|---|
KCA-25-M※-※XC | 控制器(主单元) | PIO | 对应电动执行器KBX, KBZ系列 |
KCA-25-M※-※BC | 控制器(主单元) | PIO(附带扩展输入输出单元) | 对应电动执行器KBX, KBZ系列 |
KCA-25-M※-※CC | 控制器(主单元) | CC-Link | 对应电动执行器KBX, KBZ系列 |
KCA-25-M※-※DC | 控制器(主单元) | DeviceNet | 对应电动执行器KBX, KBZ系列 |
KCA-25-S※-※XX | 控制器(从单元) | 与主单元相同 | 对应电动执行器KBX, KBZ系列 |
KCA-TPH-4C | 对话终端 | ||
KCA-01-M05 | 主站单元 | 2023年09月29日 销售中止 | |
KCA-01-S05 | KCA-01-S05 | 2023年09月29日 销售中止 | |
KCA-20-M00 | 高功能主控单元 | 2023年09月29日 销售中止 | |
KCA-CAR | 回生放电单元 | 2023年09月29日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品