产品详情

滚柱凸轮单元

机械分度台 滚柱凸轮单元

型号
ZRS

NEW

分度单元是输入轴与输出轴正交的滚柱凸轮。实现高精度且高速、高循环定位。 可选择分度动作和摆动动作。

行业
  • 组装
  • 检查

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【切实的定位和高可靠性】
高精度定位,停止时通过机械锁紧切实保持停止位置。

【高运动特性】
通过凸轮的平滑加减速动作,可进行高速、高循环运行。

【可通过通用马达进行同步运转】
动力源使用通用马达,可与多轴及其他机构进行同步联动运转。此外,在输入轴上安装检测凸轮,可检测基于接近开关的时序信号。

【可选择两种模式】
以输出轴为中心连续移动或在固定角度停止。可选择分度动作、摆动动作。

型号 名称 轴间距离(mm) 备注
ZRS-※※X分度动作40, 50, 63, 80, 110, 140
ZRS-※※Y摆动动作40, 50, 63, 80, 110, 140

回到产品一览