产品详情
滚柱凸轮单元
机械分度台 滚柱凸轮单元
- 型号
- ZRS
【切实的定位和高可靠性】
高精度定位,停止时通过机械锁紧切实保持停止位置。

【高运动特性】
通过凸轮的平滑加减速动作,可进行高速、高循环运行。

【可通过通用马达进行同步运转】
动力源使用通用马达,可与多轴及其他机构进行同步联动运转。此外,在输入轴上安装检测凸轮,可检测基于接近开关的时序信号。

【可选择两种模式】
以输出轴为中心连续移动或在固定角度停止。可选择分度动作、摆动动作。

型号 | 名称 | 轴间距离(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
ZRS-※※X | 分度动作 | 40, 50, 63, 80, 110, 140 | |
ZRS-※※Y | 摆动动作 | 40, 50, 63, 80, 110, 140 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品