产品详情
过滤器
硅氧烷・臭氧去除器
- 型号
- SFX
NEW
【对象去除物质】
通过一个机种去除硅氧烷或臭氧。

【使用流体】
可在加压状态下使用压缩空气、氮气。

【去除率】
采用自研活性炭过滤器,实现了99%以上的去除性能。

【提供两种尺寸】
根据使用场景,可从标准流量与大流量两种类型中选择。

【省空间】
通过与本公司调质元件进行模块连接,实现了省空间。

| 型号 | 名称 | 接続口径 | 最大处理流量(硅氧烷) ※一次压力 0.7MPa时 | 最大处理流量(臭氧) ※一次压力 0.7MPa时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFX40-8 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc1/4 | 700L/min(ANR) | 560L/min(ANR) | |
| SFX40-10 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc3/8 | 700L/min(ANR) | 560L/min(ANR) | |
| SFX40-15 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc1/2 | 700L/min(ANR) | 560L/min(ANR) | |
| SFX90-50 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc2 | 6300L/min(ANR) | 5000L/min(ANR) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品