产品详情
过滤器
硅氧烷・臭氧去除器
- 型号
- SFX
【去除2种污染物质】
采用活性炭滤芯,去除环氧烷或臭氧。
【可高压对应】
可在加压状态下使用压缩空气和氮气。
【高去除率】
99%以上的硅氧烷吸附性能、臭氧分解性能。

【省空间】
可连接本公司的调质元件及模块,实现省配线。

型号 | 名称 | 连接工序 | 环境温度、流体温度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SFX40-8 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc1/4 | 5~50℃ | |
SFX40-10 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc3/8 | 5~50℃ | |
SFX40-15 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc1/2 | 5~50℃ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品