产品详情
特殊气缸
2活塞气缸
- 型号
- CY
内置2个活塞的高输出型自润滑气缸。最适用于安装位置无宽的高输出。
- 行业
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
CY | 双作用・高输出型・基本型。 | φ44, φ50, φ56, φ60, φ63, φ70, φ80, φ100 | |
CYP | 双作用・高输出型・耳轴安装型 | φ44, φ50, φ56, φ60, φ63, φ70, φ80, φ100 | |
CYE | 双作用・高输出型・旋转安装型 | φ44, φ50, φ56, φ60, φ63, φ70, φ80 | |
CYF | 双作用・高输出型・前端销型 | φ44, φ50, φ56, φ60, φ63, φ70, φ80 | |
CYR | 双作用・高输出型・后发销型 | φ44, φ50, φ56, φ60, φ63, φ70, φ80 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品