产品详情
控制器
多轴控制器
- 型号
- ECMG
NEW
【NEW】新增I/O单元
【NEW】PROFINET规格追加
可连接各种类型执行器,对应广泛用途。
最多可连接16轴的电动执行器用多轴控制器。
连接后,进一步发挥执行器的性能,大幅提高可搬送、速度性能。
通过多轴连接,减少安装空间。
动力电源供给方式有3种可选,可连接轴数不受电流值限制。
- 行业
- 组装
- 检查

【新增I/O单元】
可将输入元件、输出元件集成于电动控制器上。
实现搬送工序等的省配线、省空间化。

【削减作业工时】
支持独立公共端,因此无需使用公共端子排。
省去公共端子排,可大幅削减控制柜内的布线、端子排及作业工时。

【可多轴连接】
1个单元可连接2轴,最多可连接16轴的执行器。1个单元最多可连接2轴,连接8个单元最多可控制16轴。适用执行器共8种。
■滑块型 EJSG/EBS-G
■活塞杆型 EBR-G/GSSD2
■滑台型 FLCR-G
■双卡爪夹持型 FLSH-G
■ 3夹爪夹持型 GCKW
■旋转型 FGRC-G
■挡块型 GSTK
■带导杆型 GSTG/GSTS/GSTL

【性能大幅提升】
多轴控制器ECMG系列,对执行器的基本性能实现了大幅提升。在不同速度对应的搬送重量方面,相当于以往机型的5倍、最快速度相当于以往机型的2倍。

【有助于节省控制面板空间】
可相邻安装最多16轴的单元。
进一步小型化,安装空间与仅以往产品的40%。

【动力电源供给方式可选】
可从3种类型中选择。
统一配线方式可减少配线工时。
混合配线方式,基于电流值,对轴数无限制。
个别配线方式,基于电流值,对轴数无限制,确保高安全性。

| 型号 | 名称 | 单元名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ECMG-C | 控制器(通信单元) | 接口规格 | 【接口规格】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET |
| ECMG-D-A | 控制器(驱动单元:A型) | 驱动单元:A型 | 【适用执行器】 EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL 系列 |
| ECMG-D-B | 控制器(驱动单元:B型) | 驱动单元:B型 | 【适用执行器】 FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GCKW系列 |
| ECMG-S-X | 控制器 (输入输出单元:输入型) | 输入输出单元:输入型 | |
| ECMG-S-Y | 控制器 (输入输出单元:输出型) | 输入输出单元:输出型 | ・输出型 8点 ・负荷电压:DC24V±10% ・负荷电流:0.1A以下/点 |
| ECMG-P | 控制器(终端单元) | 终端单元 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 组装
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品