产品详情

远程I/O

远程I/O

型号
RT

NEW

数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最多可以追加使用18个单元。可获取诊断信息(过电流、短路、错误等),有助于装置的IoT化。对应通信:EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、IO-Link(作为IO-Link主站单元与下位IO-Link设备之间的网络)最多连接单元台数:18台

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可选通信】
追加PROFINET(2024年2月)

EtherNet/IP, EtherCAT,PROFINET,IO-Link(作为IO-Link主站单元与下位IO-Link设备之间的网络)

【NEW: 支援全球標準】

CE,RoHS,UKCA,UL

2023年6月:添加UL认证

【最多连接18个单元】
可组合使用所需的单元。可根据与远程I/O连接的传感器的电源容量追加电源单元。

●作为连接单元计数:数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站
●不作为连接单元计数:电源、终端单元
●从站输入输出点数:512byte(4096点)※输入输出总数。

【防水型远程I/O IP65/67】
采用M12接插件、M8接插件。
无需控制板,因此可降低控制板的成本。

【IO-Link主站】
1单元8端口。只有IO-Link主站可以增设,因此1台从站最多可连接136台IO-Link设备。

IO-Link主站最大占有64byte(512点)/单元。根据IO-Link设备的数据尺寸,可调整每个端口的数据尺寸。

【易于使用的设计】
①输入输出状态用3色LED显示
绿色:正常
红色:异常(断线、通信错误等)
橙色:信息(设定值以上输出等)

【从站设定工具】
从站、IO-Link主站、用于各单元的设定、监视器的软件(RTXTools),可从CKD网站免费获得。

型号 名称 备注
RT-X远程I/O(單品)
RT-E远程I/O(直接安装集成阀)
RT-F远程I/O(DIN导轨安装集成阀)

回到产品一览