产品详情
远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最多可以追加使用18个单元。可获取诊断信息(过电流、短路、错误等),有助于装置的IoT化。对应通信:EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、IO-Link(作为IO-Link主站单元与下位IO-Link设备之间的网络)最多连接单元台数:18台
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
![](../../src/product_img/product_img_18751_86En_large.jpg)
【可选通信】
追加PROFINET(2024年2月)
EtherNet/IP, EtherCAT,PROFINET,IO-Link(作为IO-Link主站单元与下位IO-Link设备之间的网络)
![](../../src/features_img/features_img_20631_6lGw_fg.jpg)
【NEW: 支援全球標準】
CE,RoHS,UKCA,UL
2023年6月:添加UL认证
![](../../src/features_img/features_img_19151_GE03_fg.jpg)
【最多连接18个单元】
可组合使用所需的单元。可根据与远程I/O连接的传感器的电源容量追加电源单元。
●作为连接单元计数:数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站
●不作为连接单元计数:电源、终端单元
●从站输入输出点数:512byte(4096点)※输入输出总数。
![](../../src/features_img/features_img_18781_XZ4D_fg.jpg)
【防水型远程I/O IP65/67】
采用M12接插件、M8接插件。
无需控制板,因此可降低控制板的成本。
![](../../src/features_img/features_img_18783_vEgy_fg.jpg)
【IO-Link主站】
1单元8端口。只有IO-Link主站可以增设,因此1台从站最多可连接136台IO-Link设备。
IO-Link主站最大占有64byte(512点)/单元。根据IO-Link设备的数据尺寸,可调整每个端口的数据尺寸。
![](../../src/features_img/features_img_18785_Aegd_fg.jpg)
【易于使用的设计】
①输入输出状态用3色LED显示
绿色:正常
红色:异常(断线、通信错误等)
橙色:信息(设定值以上输出等)
![](../../src/features_img/features_img_18787_XxB3_fg.jpg)
【从站设定工具】
从站、IO-Link主站、用于各单元的设定、监视器的软件(RTXTools),可从CKD网站免费获得。
![](../../src/features_img/features_img_18789_GAFh_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
RT-X | 远程I/O(單品) | |
RT-E | 远程I/O(直接安装集成阀) | |
RT-F | 远程I/O(DIN导轨安装集成阀) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品