产品详情
远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最多可以追加使用18个单元。可获取诊断信息(过电流、短路、错误等),有助于装置的IoT化。对应通信:EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、OPC UA、IO-Link(作为IO-Link主站单元与下位IO-Link设备之间的网络)最多连接单元台数:18台
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

【追加OPC UA从站】
●从生产设备端所收集的传感器信息可通过远程I/O直接向OPC UA客户端传输。
●支持使用证书标准(X509)的加密通信。适用于强化生产设备的信息安全。

【压入端子台单元】
●无需专用工具。
●适用于气缸开关等外形较细的传感器电缆的配线。
●每个触点都装备了公共端子台。(无需另行准备共用端子台)
●数字输入/输出32点
(NPN/PNP型号选择)
●断线检测对应

【追加Web API从站】仅限日本、欧盟、美国销售
增加了带Web API从站的PC、面板计算机直接控制功能。可通过PC直接对工业用传感器、执行器进行控制。
如果希望减少PC的编程工时,请与我司的设备可视化编程工具(ExiaStudio)进行连动使用。

【可选通信】
追加PROFINET(2024年2月)
WebAPI,OPC UA, EtherNet/IP, EtherCAT,PROFINET,IO-Link(作为IO-Link主站单元与下位IO-Link设备之间的网络)

【支援全球標準】
CE,RoHS,UKCA,UL
2023年6月:添加UL认证

【最多连接18个单元】
可组合使用所需的单元。可根据与远程I/O连接的传感器的电源容量追加电源单元。
●作为连接单元计数:数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站
●不作为连接单元计数:电源、终端单元
●从站输入输出点数:512byte(4096点)※输入输出总数。

【防水型远程I/O IP65/67】
采用M12接插件、M8接插件。
无需控制板,因此可降低控制板的成本。

【IO-Link主站】
1单元8端口。只有IO-Link主站可以增设,因此1台从站最多可连接136台IO-Link设备。
IO-Link主站最大占有64byte(512点)/单元。根据IO-Link设备的数据尺寸,可调整每个端口的数据尺寸。

【易于使用的设计】
①输入输出状态用3色LED显示
绿色:正常
红色:异常(断线、通信错误等)
橙色:信息(设定值以上输出等)

【从站设定工具】
从站、IO-Link主站、用于各单元的设定、监视器的软件(RTXTools),可从CKD网站免费获得。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| RT-X | 远程I/O(單品) | |
| RT-E | 远程I/O(直接安装集成阀) | |
| RT-F | 远程I/O(DIN导轨安装集成阀) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 夹紧
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品