产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
【适合气缸缸径:~Φ80】
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
![](../../src/product_img/product_img_19141_Oudy_large.jpg)
【碳中和】
彻底改善阀的容易漏气的部位。插装阀是CKD致力于节能的巅峰之作,即使在长期使用也能持续节能。
![](../../src/features_img/features_img_19736_n0kd_fg.jpg)
【高可靠性】
TVG系列通过优化滑动部件,达到耐久次数1.2亿次以上※。
低摩擦滑动的稳定运行,支持执行器可靠运行,实现设备稳定运行以及减少质量波动。
※基于本公司规定条件。
![](../../src/features_img/features_img_19728_6Ovj_fg.jpg)
【操作性极强的插装阀】
通过插入可连接其他执行器。隔板部件可以很容易地进行改装。
![](../../src/features_img/features_img_19144_dpw8_fg.jpg)
【标配定位支持】
标配定位支持,任何人都能轻松地在阀和底板间进行定位。
密封圈内置于底板中,因此追加执行器时不会有掉落的零件。
![](../../src/features_img/features_img_19730_HLSx_fg.jpg)
【提高环保性能】
支持IP65/67防尘、防水),可用于艰苦环境。
IP6※:粉尘不会侵入内部
IP※5:任何方向的喷水都不会产生不利影响
IP※7:规定的压力,即使在时间内暂时沉入水中也不会浸入产生有害影响量的水。
![](../../src/features_img/features_img_19146_3Gee_fg.jpg)
【无线对应:IO-Link Wireless从站】
备有在控制中不间断的无线、带IO-Link Wireless从站型产品。
旋转台上缺少输出点的问题可以通过无线通信解决。
![](../../src/features_img/features_img_19147_UFIQ_fg.jpg)
【可选通信】
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wireless
![](../../src/features_img/features_img_19148_KuRJ_fg.jpg)
【对应带远程I/O】
可直接连接输入输出点数4096点的远程I/O。
远程I/O从站对应通信
EtherNet/IP
EtherCAT
IO-Link(作为IO-Link主机)
※请在其他样本(RT系列)中选定远程I/O。
![](../../src/features_img/features_img_19733_cSX6_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管孔口位置 | 連接口徑 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TVG | 省配线集成阀 | 底板配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 | |
TVG | 串行传输集成阀 | 底板配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 | |
TVG | 带远程I/O连接用接口集成阀 | 底板配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品