产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG

NEW

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。

【适合气缸缸径:~Φ80】

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【碳中和】
彻底改善阀的容易漏气的部位。插装阀是CKD致力于节能的巅峰之作,即使在长期使用也能持续节能。

【高可靠性】
TVG系列通过优化滑动部件,达到耐久次数1.2亿次以上※。
低摩擦滑动的稳定运行,支持执行器可靠运行,实现设备稳定运行以及减少质量波动。
※基于本公司规定条件。

【操作性极强的插装阀】
通过插入可连接其他执行器。隔板部件可以很容易地进行改装。

【标配定位支持】
标配定位支持,任何人都能轻松地在阀和底板间进行定位。
密封圈内置于底板中,因此追加执行器时不会有掉落的零件。

【提高环保性能】
支持IP65/67防尘、防水),可用于艰苦环境。

IP6※:粉尘不会侵入内部
IP※5:任何方向的喷水都不会产生不利影响
IP※7:规定的压力,即使在时间内暂时沉入水中也不会浸入产生有害影响量的水。

【无线对应:IO-Link Wireless从站】
备有在控制中不间断的无线、带IO-Link Wireless从站型产品。
旋转台上缺少输出点的问题可以通过无线通信解决。

【可选通信】
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wireless

【对应带远程I/O】
可直接连接输入输出点数4096点的远程I/O。

远程I/O从站对应通信
EtherNet/IP
EtherCAT
IO-Link(作为IO-Link主机)

※请在其他样本(RT系列)中选定远程I/O。

型号 名称 配管孔口位置連接口徑 备注
TVG省配线集成阀底板配管φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸
TVG串行传输集成阀底板配管φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸
TVG带远程I/O连接用接口集成阀底板配管φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸

回到产品一览