产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10接头的阀模块
直接配管、电压AC100V对应(仅限日本),新增氮气对应
【适合气缸缸径:~Φ80】
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

【个别配线选择项】
新增适用于通过硬线进行单独控制的配线选项。采用M12接插件,在粉尘环境下也可安心使用。

【连续通电OK】
通过低发热・带省电回路选择项,
可连续通电集成式电磁阀。

【保证使用流体“氮气”】
充分利用不易挥发的特殊润滑脂的特性,保证了客户要求的大量氮气使用。耐久试验超过2000万次,持续评估中 *1
*1 截止到2026年2月

【AC100V对应】*2
省配线型(集中端子台、D-Sub接插件)备有AC100V对应。TVG系列也可灵活应对现有设备的电磁阀更新。
*2 限定日本

【碳中和】
彻底改善阀的容易漏气的部位。插装阀是CKD致力于节能的巅峰之作,即使在长期使用也能持续节能。

【高可靠性】
TVG系列通过优化滑动部件,达到耐久次数1.2亿次以上※。
低摩擦滑动的稳定运行,支持执行器可靠运行,实现设备稳定运行以及减少质量波动。
※基于本公司规定条件。

【操作性极强的插装阀】
通过插入可连接其他执行器。隔板部件可以很容易地进行改装。

【标配定位支持】
标配定位支持,任何人都能轻松地在阀和底板间进行定位。
密封圈内置于底板中,因此追加执行器时不会有掉落的零件。

【提高环保性能】
支持IP65/67防尘、防水),可用于艰苦环境。
IP6※:粉尘不会侵入内部
IP※5:任何方向的喷水都不会产生不利影响
IP※7:规定的压力,即使在时间内暂时沉入水中也不会浸入产生有害影响量的水。

【无线对应:IO-Link Wireless从站】
备有在控制中不间断的无线、带IO-Link Wireless从站型产品。
旋转台上缺少输出点的问题可以通过无线通信解决。

【可选通信】
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wireless

【对应带远程I/O】
可直接连接输入输出点数4096点的远程I/O。
远程I/O从站对应通信
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
IO-Link(作为IO-Link主机)
※请在其他样本(RT系列)中选定远程I/O。

【追加φ10接头】
阀宽15mm的TVG系列追加φ10接头。可在省空间的情况下向执行器提供更强的气源。
ONE Point!
空气配管较细或较长,会使气缸速度变慢。需要长距离配管且气缸高速动作时,建议选择比φ8接头尺寸更大的φ10接头。

【丰富的隔板】
阀完成安装后也可加装的隔板选择项。即使出现设备的紧急规格变更,也可通过追加集成阀的隔板进行应对。
<隔板选择项>
供气隔板、排气隔板、理想型隔板、隔板型减压阀、(New)进气截止阀隔板。
可选择P扣减压、A口减压、B口减压。

| 型号 | 名称 | 配管孔口位置 | 連接口徑 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TVG | 省配线集成阀 | 底板配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 | |
| TVG | 省配线集成阀 | 直接配管 | M5,Φ4,Φ6,Φ8 | |
| TVG | 串行传输集成阀 | 底板配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 | |
| TVG | 串行传输集成阀 | 直接配管 | M5,Φ4,Φ6,Φ8 | |
| TVG | 带远程I/O连接用接口集成阀 | 底板配管 | φ1.8,φ4,φ6,φ8,φ10,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 | |
| TVG | 带远程I/O连接用接口集成阀 | 直接配管 | M5,Φ4,Φ6,Φ8 | |
| TVG-P4-HP1 | 高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | |||
| TVG※S-※B | 单体阀 | 底板配管 | 1/8・1/4(Rc・G・NPT) | |
| TVG※S-※A | 单体阀 | 直接配管 | M5,Φ4,Φ6,Φ8 | |
| TVG | 个别配线集成阀 | 底板配管 | φ4,φ6,φ8,φ1/8英寸,φ5/32英寸,φ1/4英寸,φ5/16英寸 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品