产品详情

滑块・活塞杆型

食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型

型号
EJSG-FP1

食品制造工序用FP※系列

在食品制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
【对应控制器】
ECG-A・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【提高设备的可靠性】
滑动部的润滑油使用食品级润滑脂(NSF H1)。
适用于食品制造工序。

【性能大幅提升】
与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。在不同速度对应的搬送重量方面,相当于以往机型的5倍、最快速度相当于以往机型的2倍。
※与多轴控制器ECMG系列连接时

【紧凑高刚性本体】
支撑负荷的导轨采用外轨。
通过与本体一体的宽幅导轨,同时实现了高刚性与省空间。

【无电池绝对编码器】
搭载保持当前位置信息的绝对式编码器。
采用无电池规格,无需更换电池的维护。

【简单安装&维护】
可从上面和下面两面直接安装,无需拆解产品。
特别是从上面安装时,可大幅缩短作业时间。
此外,本体两侧装备了可从外部直接供油的润滑油加注口。
无需拆解产品,可从一个位置供油,可维护滚珠丝杠和导杆。

【对应执行器的定制】
可根据使用条件,对应中间行程或加工孔位置变更等。
※接单生产

型号 名称 本体宽度最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直) 备注
EJSG-04-FP1滑块型(食品制造工序用)44mm20kg9.2kg控制器ECG-A・ECMG系列对应
EJSG-05-FP1滑块型(食品制造工序用)54mm40kg14kg控制器ECG-A・ECMG系列对应
EJSG-08-FP1滑块型(食品制造工序用)82mm80kg43.3kg控制器ECG-A・ECMG系列对应

回到产品一览