产品详情
带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTS
【注意】 产品样本刊载暂停。
关于产品详情,请咨询本公司销售据点。
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。

型号 | 名称 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GSTS-20 | 带导杆型 | 4.4kg | 6.4kg | 25, 50mm | |
GSTS-32 | 带导杆型 | 9.2kg | 11.6kg | 25, 50mm | |
GSTS-50 | 带导杆型 | 14.8kg | 19.6kg | 25, 50mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 带导杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品