产品详情
带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTL
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。

| 型号 | 名称 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 行程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSTL-20 | 电动执行器 带导杆型 | 4.4kg | 6.4kg | 50, 100, 150, 200mm | |
| GSTL-32 | 电动执行器 带导杆型 | 9.2kg | 11.6kg | 50, 100, 150, 200mm | |
| GSTL-50 | 电动执行器 带导杆型 | 14.8kg | 19.6kg | 50, 100, 150, 200mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品