产品详情

带导杆型

电动执行器 带导杆型

型号
GSTL

继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。

型号 名称 最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直)行程 备注
GSTL-20带导杆型4.4kg6.4kg50, 100, 150, 200mm
GSTL-32带导杆型9.2kg11.6kg50, 100, 150, 200mm
GSTL-50带导杆型14.8kg19.6kg50, 100, 150, 200mm

回到产品一览