产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器 活塞杆型

型号
GSSD2

使用气动元件本体的活塞杆电动执行器。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。

型号 名称 最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直)最快速度 备注
GSSD2-20活塞杆型4.4kg6.4kg400mm/s
GSSD2-32活塞杆型9.2kg11.6kg500mm/s
GSSD2-50活塞杆型14.8kg19.6kg500mm/s

回到产品一览