产品详情
夹爪夹持型
电动执行器 3夹爪夹持型
- 型号
- GCKW
NEW
继承了气动元件高刚性的3爪夹爪型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。
【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。
型号 | 名称 | 最大夹持力 | 行程 | 最高动作速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GCKW-16 | 3夹爪夹持型 | 7N | 4mm | 50mm/s | |
GCKW-20 | 3夹爪夹持型 | 16N | 4mm | 50mm/s | |
GCKW-25 | 3夹爪夹持型 | 29N | 6mm | 50mm/s |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 检查
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品