产品详情
控制器
控制器【限定日本销售】
- 型号
- ESC3
NEW
无需专用软件,可在现场完成各种设定。并且3点输入信号,无需程序。对应执行器是继承了气动元件的操作简便、高刚性的新型电动执行器。产品种类丰富,扩大选择。
- 行业
- 耐环境
- 组装
- 移载
- 检查
【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转DIP开关进行设定。
【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。
型号 | 名称 | 接口规格 | 备注 |
---|---|---|---|
ESC3 | 控制器【限定日本销售】 | PIO | 对应电动执行器DSSD2、DSTK、DSTG、DSTS、DSTL、DMSDG、DLSH、DCKW系列 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品