产品详情

带导杆型

电动执行器 带导杆型

型号
DSTL

继承了气动元件的操作简便性和高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转开关进行设定。
控制器本体配备了开关。可手动操作JOG动作及警报复位。

【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

型号 名称 最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直)行程 备注
DSTL-20带导杆型4.4kg6.4kg50, 100, 150, 200mm
DSTL-32带导杆型10kg14kg50, 100, 150, 200mm
DSTL-50带导杆型14.8kg13.2kg50, 100, 150, 200mm

回到产品一览