产品详情
带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- DSTL
继承了气动元件的操作简便性和高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转开关进行设定。
控制器本体配备了开关。可手动操作JOG动作及警报复位。

【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。

【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。

型号 | 名称 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
DSTL-20 | 带导杆型 | 4.4kg | 6.4kg | 50, 100, 150, 200mm | |
DSTL-32 | 带导杆型 | 10kg | 14kg | 50, 100, 150, 200mm | |
DSTL-50 | 带导杆型 | 14.8kg | 13.2kg | 50, 100, 150, 200mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 带导杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品