产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器 活塞杆型

型号
DSSD2

使用气动元件本体的活塞杆电动执行器。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转开关进行设定。
控制器本体配备了开关。可手动操作JOG动作及警报复位。

【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。

型号 名称 最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直)最快速度 备注
DSSD2-20活塞杆型4.4kg6.4kg135mm/s
DSSD2-32活塞杆型10kg14kg180mm/s
DSSD2-50活塞杆型14.8kg13.2kg144mm/s

回到产品一览