产品详情
卡盘
高耐久性元件HP系列 三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ40
【动作行程】4、6、8mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_18382_wXnh_large.jpg)
【长寿命】
滑动技术得到完善,实现了比以往2倍以上的耐久性。
![](../../src/features_img/features_img_18384_ySNd_fg.jpg)
【高刚性】
通过优化导轨部的设计,提高导轨刚性。
![](../../src/features_img/features_img_18388_pkJU_fg.jpg)
【更换时间大幅减少】
新增夹持中心基准的“定位孔”。有助于减少安装、维护工时。
![](../../src/features_img/features_img_18391_Mc75_fg.jpg)
【开关更换方便】
通过采用新方式的滑动压板,无需拆下卡盘本体,即可更换开关。
![](../../src/features_img/features_img_18394_6Ej1_fg.jpg)
【橡胶盖选择项】
该系列还包括对应安装环境的高可靠性橡胶盖。
![](../../src/features_img/features_img_18397_aB4y_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径 | 操作行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CKW-A-HP1 | 双作用型不带橡胶盖(高耐久性元件) | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 | 4、6、8mm | |
CKW-G-HP1 | 双作用型带橡胶盖(高耐久性元件) | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 | 4、6、8mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品